SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO
-
Custodia mobile
1516353
Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Tipo di prodotto | Custodia mobile |
Applicazione | Box sensore/attuatore |
Numero degli slot | 4 |
LED | no |
Tensione nominale UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Coppia di serraggio viti coperchio | 0,35 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Indicazione di stato disponibile | no |
Larghezza | 58 mm |
Altezza | 21 mm |
Lunghezza | 33,5 mm |
Materiale Custodia | PBT |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
Lunghezza cavo | 5 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 77,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 7 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 42x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
3x 0,75 mm² (Linea di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
1,8 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 6,90 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio |
Spessore parete rivestimento interno | ≥ 0,15 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 69 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 69 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
80 °C (secondo UL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1516353 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3CCG |
Codice prodotto | AF3CCG |
Pagina del catalogo | Pagina 265 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918967284 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 459.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 441.9 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5532b08b-c790-445a-99d8-82e3f2ae2a80 |
Prodotti compatibili
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516726
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503328
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen