Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACB- 8/4-C QO-0,34 - Scatola di distribuzione
1548435

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, numero degli slot: 8, numero poli: 4, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo