SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
Scatola di distribuzione
1555554
Box sensore/attuatore, connettore femmina M12, 8 punti di connessione, 5 poli, versione doppia, indicazione di stato: sì, pnp, connessione linea principale: connessione fissa 180°, PVC, lunghezza: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
Applicazione | Industria alimentare |
Numero di poli | 5 |
Numero degli slot | 8 |
Codifica | A |
LED | sì |
Diagnostica locale | |
Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
rappresentazione visiva | LED verde |
Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
Segnalazione stato I/O LED giallo | |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente di dimensionamento totale | 12 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 35 mm |
Lunghezza | 170 mm |
Materiale Boccola filettata | Acciaio legato 1.4404 |
Materiale Custodia | Acciaio legato 1.4404 |
Materiale Massa di tenuta | PUR |
Materiale guarnizione O-ring | FKM |
Materiale contatto | CuSn6 |
Materiale superficie contatti | dorato |
Materiale inserto portacontatti | PBT |
Lunghezza cavo | 10 m |
Collegamento | Attacco fisso |
Diametro esterno | 11,6 mm |
Sezione del conduttore linea del segnale | 16x 0,5 mm² |
Struttura conduttore segnale linea | 64x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore alimentazione di tensione | 3x 1 mm² |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 128x 0,10 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 17 |
Numero dei cicli di piegatura | 1000000 |
Velocità di posizionamento | 3 m/s |
Corsa di posizionamento | 5 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (in caso di posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (in caso di posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1555554 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3EAA |
Codice prodotto | AF3EAA |
Pagina del catalogo | Pagina 146 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356170536 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’396 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’396 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen