QUINT-PS-100-240AC/48DC/ 5
-
Alimentatore
2866255
Alimentatori per guida switching, 1 fase, uscita: 48 V DC / 5 A
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 1,5 A2s |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Range di frequenze DC | 0 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 50 ms (120 V AC) |
> 50 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | ca. 2,2 A (120 V AC) |
1,2 A (230 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 263 W |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | 6,3 A (ritardato, interno) |
Prefusibile ammesso | B10 B16 |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 10 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Efficienza | > 91 % |
Tensione di uscita nominale | 48 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 40 V DC ... 56 V DC |
Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (fino a 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A |
Carico capacitivo massimo | Illimitato |
Ripple residuo | < 30 mVSS |
Potenza di uscita | 240 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 50 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | 2 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 24 W |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale: DC OK, attiva | |
Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | + 24 V DC |
Max. corrente d'inserzione | ≤ 20 mA |
Corrente di carico permanente | ≤ 40 mA |
Segnale: DC OK, libera da potenziale | |
Descrizione dell'uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
Max. corrente d'inserzione | ≤ 1 A |
Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
Ingresso | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Uscita | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Segnale | |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Uscita di commutazione attiva | |
Contatto relè | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: DC OK, attiva | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
Uscita segnale: DC OK, libera da potenziale | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV (omologazione) |
2 kV (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (con attacco PE) |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 125 mm |
Montaggio alternativo | |
Larghezza | 122 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 88 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione d'installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Riferimento normativo - Sicurezza delle apparecchiature | GS (sicurezza testata) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
Omologazioni UL | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL/C-UL Listed UL 508 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Codice articolo | 2866255 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPP14 |
Codice prodotto | CMPP14 |
Pagina del catalogo | Pagina 484 (IF-2007) |
GTIN | 4017918951191 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’466.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’300 g |
Numero tariffa doganale | 85044000 |
Paese di origine | TH |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen