FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
-
Adattatore frontale
2902090
Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell FC-RUSIO-3224, specifico per il collegamento al Termination Carrier TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Trasmissione di 16 canali.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Collegamento | Attacco connettore |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 16 |
Passo | 5,08 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Attacco a norma | IEC 60807-2 |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Filettatura | UNC 4-40 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 37 |
Cicli di manovra | > 500 |
Passo | 2,77 mm |
Collegamento 3 (alimentazione) | |
Numero di poli | 1 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 93,8 mm |
Altezza | 28 mm |
Profondità | 46,74 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2902090 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK231H |
Codice prodotto | DK231H |
GTIN | 4046356648813 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 93.633 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96.7 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen