Nuovi I/O per l'installazione in campo
Axioline E di nuova generazione
Con il sistema I/O AXIOLINE di nuova generazione, Phoenix Contact sta espandendo la sua gamma di sistemi I/O per l'automazione senza quadri di controllo. I dispositivi sono adattati alle esigenze attuali e future dell'installazione in campo.
Con l'elevato grado di protezione IP65/67 e una custodia in pressofuso di zinco a tenuta completa, i moduli I/O sono adatti all'uso diretto in una macchina anche nelle condizioni ambientali più avverse.
Il portafoglio iniziale comprende dispositivi di ingresso/uscita digitali e master IO-Link come dispositivi PROFINET. Tutti i moduli dispongono di connettori M12 codificati a L per l'alimentazione con 2 x 16 A.
Oltre ai master PROFINET IO-Link, la gamma iniziale include un nuovo box I/O IO-Link con otto ingressi e uscite digitali ciascuno. Tutti i dispositivi della nuova generazione consentono un cablaggio flessibile sul campo, utilizzando i collaudati connettori a vite M12 o la nuova tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull.