Moduli di espansione affiancati a sinistra per PLCnext Control
Moduli di espansione SPS per PLCnext Control
L'esperienza dimostra che i requisiti cambiano durante l'intera durata di un progetto o nell'arco del ciclo di vita dell'applicazione.
Pertanto, oltre alle funzionalità caricabili a posteriori attraverso il PLCnext Store, l'ecosistema aperto PLCnext Technology di Phoenix Contact offre ora anche una soluzione a innesto: un sistema per l'affiancamento a sinistra amplia i PLCnext Control, dotandoli di funzioni che non sono incluse di base in questa gamma di prodotti. I controllori AXC F 2152 e AXC F 3152 potranno quindi essere ampliati rispettivamente con uno e due moduli Extension. Se la quantità di moduli di espansione supportati non è sufficiente, il modulo Extension AXC F XT EXP può essere usato per gestire fino a tre moduli di espansione su ogni controllore.
Il modulo Extension AXC F XT ETH 1TX offre le funzionalità di un'interfaccia Ethernet. Grazie all'uso di un indirizzo MAC personale, le reti verranno fisicamente implementate in modo separato per tutta la loro lunghezza. In qualità di master INTERBUS, il modulo AXC F XT IB consente, fra l'altro, un utilizzo più ampio degli impianti esistenti all'interno di applicazioni basate su Interbus. Per modulo AXC F XT PB si intende un master PROFIBUS che scambia dati in modo ciclico (DP V0) e aciclico (DP V1) con massimo 125 utenze PROFIBUS. Il modulo AXC F XT SPLC 1000 funge da controllore di sicurezza fino al livello SIL 3, al quale possono essere collegati un massimo di 32 dispositivi PROFIsafe. Con il modulo Extension AXC F XL ML 1000, un PLCnext Control di tipo AXC F 3152 può essere implementato con un TPU Coral Edge per l'elaborazione di applicazioni basate sull'IA.
Poiché i moduli affiancati a sinistra comunicano con il controllore tramite PCIe, l'interfaccia standardizzata può essere utilizzata anche da fornitori terzi. La configurazione dei moduli di espansione è uniforme, nonostante debba far fronte a diverse funzioni. Una volta avvenuto l'inserimento di un modulo, l'ingegneria verifica che l'innesto sia stato effettuato nella versione corretta del firmware e, se necessario, emette un messaggio di errore significativo. Utilizzando i moduli Extension, PLCnext Control si dimostra una soluzione adatta a quasi tutte le esigenze applicative.