A vállalatcsoport üzleti területei

Szenvedéllyel és know-how-val olyan innovatív megoldásokat fejlesztünk, amelyek egy fenntarthatóbb világ felé vezető utat egyengetnek.
Két ember alaposan megvizsgál egy alkatrészt
A BA Device Connectors munkatársai

Device Connectors

A készülékcsatlakozás-technika vezető gyártójaként innovatív csatlakozási és házmegoldásokat fejlesztünk szinte minden iparág és infrastrukturális ágazat alkalmazásaihoz.

A készülékgyártók több, mint 60 000 terméket tartalmazó kínálatból választhatnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez a korszerű készülékmegoldások megvalósítása során.

Az egyedi követelményekhez kiváló szolgáltatásokat nyújtunk − az intuitív konfigurátoroktól kezdve egészen az ügyfélspecifikus új fejlesztésekig. Partnerként átfogó módon támogatjuk Önt a betervezési folyamatban, az első ötlettől egészen a sorozatgyártásig.

Szemelvény a termékeinkből: a nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a megbízható nyomtatott áramköri csatlakozást, sokféle csatlakozási és szerelési lehetőséget kínálva. Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására a legszűkebb helyen is. A kalapsínes és terepi készülékházak biztonságosan megvédik az elektronikát, szélsőséges feltételek között is.

A Phoenix Contact munkatársai egy kapcsolószekrény előtt

Industrial Components and Electronics

A világ egyik vezető ipari csatlakozástechnikai és elektronikai beszállítója vagyunk. Termékportfóliónk mindent tartalmaz a kapcsolószekrények és rendszerek építéséhez és működtetéséhez.

Ezenkívül szoftvermegoldásokkal is támogatjuk ügyfeleinket a hatékonyabb műszaki tervezés érdekében, valamint számos különböző szolgáltatással és rendszerrel állunk a rendelkezésükre a kapcsolószekrény- és berendezésgyártás termelékenységének fokozásához.

A digitálisan leírt komponensekkel, végponttól végpontig tartó rendszerekkel és szolgáltatásokkal ez az üzletág az alapoktól kezdve alakítja az All Electric Society villamosítását és hálózatba kapcsolását, hozzájárulva ezzel a fenntartható világ felé vezető átalakuláshoz.

Választékunk magában foglalja a sorkapcsokat és az ipari dugaszolható csatlakozókat a következőkhöz: terepi installáció, kapcsolókészülékek, interfésztechnika, valamint túlfeszültség-védelem és tápegységek. Különféle jelölőrendszerek, szerszámok és szerelési anyagok teszik teljessé kínálatunkat.

A Phoenix Contact munkatársai a termelésben

Industry Management and Automation

Innovatív automatizálási szolgáltatóként digitalizálási megoldásokkal és innovatív ötletekkel biztosítjuk a nagyobb fenntarthatóságot.

Automatizálási ökoszisztémánk, a PLCnext Technology választ kínál a szakképzett munkaerő növekvő hiányára, valamint a rugalmasság, a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség javítására.

Termékeinkből és szolgáltatásainkból ügyfeleinkkel szorosan együttműködve praktikus, intelligens ipari megoldásokat fejlesztünk az energiaipar, a feldolgozóipar, az infrastruktúra és a gyárautomatizálás számára. A szektorban szerzett sokéves tapasztalatunkkal támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy felkészüljenek a jövőre, és biztonságos ipari rendszereket tervezzenek.

A nyílt hardverplatformon, a moduláris műszaki tervező szoftveren és az IT és OT világ szakértőinek globális közösségéhez való hozzáférésen túlmenően az alkalmazások egyszerű integrációját is kínáljuk egy ipari szoftverpiacon keresztül. Ezt egészíti ki az I/O modulokból, ipari kommunikációs technikából, funkcionális biztonságból és ipari számítógépekből álló nagy teljesítményű automatizálási infrastruktúra. Technológiai vezetőként a modern technológiák használata ugyanolyan fontos számunkra, mint az aktuális kiberbiztonsági szabványoknak való folyamatos megfelelés.