Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Zsugorcső
0833238

Zsugorcső, fehér, kábelátmérő-tartomány: 12,7 ... 25,4 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 40 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak