TT-ST-M-SFP-24AC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2858946
TERMITRAB, rugós sorozatkapocs beépített túlfeszültség-védelemmel szűrőkapcsolásban és leválasztó késekkel, NS 35/7.5 sínre szereléshez, feszültség UN 24 V DC, kapocsszélesség: 6,2 mm, fedélszélesség: 2,2 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Zavarszűrő |
Termékcsalád | SFP |
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C3 | |
Kialakítás | Kételemetes kapocs |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 100 mm |
Mélység | 65,1 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Hatóirány | Line-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 38 V DC |
30 V AC | |
Méretezési áram | 500 mA (55 °C) |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 100 µA (áganként) |
Földelőáram IPE | ≤ 1 mA (áganként) |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 350 A (áganként) |
700 A (összesen) | |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 700 A |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 1,5 kA (áganként) |
3 kA (összesen) | |
névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 40 A (áganként) |
80 A (összesen) | |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 70 V (áganként) |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 70 V (áganként) |
Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 80 V |
Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-föld) | ≤ 80 V |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A) |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 25 ns |
aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 40 dB (1 MHz/150 Ω) |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 60 kHz |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 150 Ω-os rendszerben | típ. 20 kHz |
Kapacitás (ér-föld) | típ. 130 nF |
Induktivitás áganként | típ. 100 µH |
Ellenállás áganként | 0,5 Ω |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 500 mA (T) |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 40 A |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2000 + A1:2008 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
Megjegyzés | 2001 + A1:2009 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2858946 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CLC141 |
Termékkulcs | CLC141 |
Katalógus oldalszáma | 210. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4017918938161 |
Tömeg/db (csomagolással) | 30,15 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,55 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nagyfrekvenciás zavarok hatásos csillapítása tekercsekkel, illetve X- és Y-kondenzátorokkal.
Hely- és költségtakarékos a keskeny beépítési szélesség révén
A jeláramkörök engedélyezése bontókéssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51