Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SD-WMS 10 (SY)R YE:GND - Vezetőjelölő hüvely
0826268:GND

Vezetőjelölő hüvely, a következő szimbólummal feliratozva: GND, szövegmező mérete: 6,6 x 4,3 mm, sárga, a helyettesítő termék méretei eltérnek az elődjéitől!, szerelési mód: felfűzhető

Termékrészletek






Kompatibilis termékek