SD-WMS 10 (CH)R YE:E
-
Vezetőjelölő hüvely
0826255:E
Vezetőjelölő hüvely, a következő nagybetűvel feliratozva: E, szövegmező mérete: 6,6 x 4,3 mm, sárga, szerelési mód: felfűzhető
Termékrészletek
Terméktípus | Conductor marker |
Feliratozás | |
Feliratozás | E |
Szélesség | 4,2 mm |
Magasság | 9,5 mm |
Hossz | 6,60 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4 mm ... 10 mm |
Szín | sárga |
Anyag | Polivinil-klorid |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Összetevők | szilikon- és kadmiummentes |
Vezeték külső átmérője | 4 mm ... 10 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 96 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 105 °C |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 1 év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | felfűzhető |
Cikkszám | 0826255:E |
Csomagolási egység | 250 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 250 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2221 |
Termékkulcs | BG2221 |
GTIN | 4046356425452 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,24 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,156 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51