Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő zászló
1116190

Kábeljelölő zászló, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 6 mm, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 145, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 20 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A már előre stancolt geometria egyszerű és kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
Az öntapadó kábeljelölő zászló mindkét oldalára nyomtatni lehet
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva
Az anyag innovatív kialakításának köszönhetően minden egyes címkére nyomtatni lehet, nem keletkezik anyagveszteség