KMV
-
Kábeljelölő
0806644
Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 63 mm, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 19 mm, szövegmező szélessége: 65 mm
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra