VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Vezeték
1657180
Konfekcionált PROFINET kábel, B típus, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, hajlékony AWG 22 (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), M12 fali átvezetés, 4 pólusú, D kódolású RJ45 dugaszra, hossza 0,5 m
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 1 |
Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
UN névleges feszültség | 48 V |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Készülékház anyaga | CuZn/PA |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezetékhossz | 0,5 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 21694 |
Vezeték tömege | 67 kg/km |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 |
Rövidített jel | 2YY(ST)CY |
Kábeltípus (rövid jele) | 93B |
Jeltípus/-kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Belső köpeny anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érszigetelés anyaga | PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Vezeték néveleges feszültsége | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67/IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | dugasz/aljzat |
Cikkszám | 1657180 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNMAY |
GTIN | 4046356100410 |
Tömeg/db (csomagolással) | 72,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 72,1 g |
Származási ország | PL |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51