VS-08-LI-RJ45-RJ45-CF-5,0
-
Vezeték
1689624
Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpár, AWG 26 sodrott (hét vezeték), Line, RAL 5021 (vízkék), RJ45-ről RJ45-re, hossza 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | Arany a nikkelen |
Érintkezőtartó anyaga | Hőre lágyuló műanyag |
Vezetékhossz | 5,00 m |
Ethernet [93E] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 43 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet [93E] |
Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 4,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,77 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm -0,2 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,75 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | Foam-Skin PE |
Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 284 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 5,00 mΩ/m (20 MHz-nél) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz-nél) |
Vezetékkapacitás | nom. 48 nF/km (800 Hz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | 50 Veff |
125 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) | |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 Veff |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 500,00 Veff |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm (kábel, fix kiépítéshez) |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 78 mm (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Húzószilárdság | ≤ 50 N (rövid idejű) |
≤ 10 N (tartós) | |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz-en) |
57 dB/m (4 MHz-nél) | |
52 dB/m (10 MHz esetén) | |
50 dB/m (16 MHz-nél) | |
47 dB/m (20 MHz-nél) | |
45 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
40 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
36 dB/m (100 MHz esetén) | |
Szinkroncsillapítás (ACR) | 6,57 dB/m (1 MHz-en) |
5,64 dB/m (4 MHz-nél) | |
5,12 dB/m (10 MHz esetén) | |
4,89 dB/m (16 MHz-nél) | |
4,57 dB/m (20 MHz-nél) | |
4,34 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
3,77 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
3,31 dB/m (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 0,028 dB/m (1 MHz-en) |
0,06 dB/m (4 MHz-nél) | |
0,085 dB/m (10 MHz esetén) | |
0,115 dB/m (16 MHz-nél) | |
0,128 dB/m (20 MHz-nél) | |
0,162 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
0,23 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
0,29 dB/m (100 MHz esetén) | |
Tűzállóság | a VDE 0482 rész 265-2-1 szerint |
az IEC 332-1 szerint | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -5 °C ... 60 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 60 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | dugasz/aljzat |
Cikkszám | 1689624 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNABE |
GTIN | 4017918907563 |
Tömeg/db (csomagolással) | 225,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 212,1 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51