QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK - Vezeték-összekötő
1414741

Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, egy QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 14 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas