RFC 480S PN 4TX
-
Biztonsági vezérlő
2404577
Távoli terepi vezérlő 4x 10/100/1000 Ethernettel, PROFINET-Controller beépített PROFIsafe biztonsági vezérléssel, PROFINET-Device, IP20 védettség, dugaszolható paraméterező memória
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Vezérlő |
Termékcsalád | Remote Field Controller |
Kialakítás | Stand-Alone |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Kijelző | |
Diagnózis kijelző | igen |
Processzor | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Biztonság) | |
Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Biztonság) | |
Remanens adatmemória | 2 MByte |
IEC-61131 futtatói rendszer | |
Programmemória | típ. 16 MByte |
Adattároló | 32 MByte |
Vezérlőtaszkok száma | 16 |
PROFINET | |
Készülékfunkció | PROFINET-vezérlő, PROFINET-modul |
Frissítési gyakoriság | min. 1 ms |
Támogatott egységek száma | max. 256 |
Funkció | |
Diagnózis kijelző | igen |
Redundanciafunkció | nem |
Biztonsági funkció | igen |
Funkcióválaszték | |
Támogatott programozási nyelvek | Utasításlista (AWL/IL) |
Futtatási nyelv (AS/SFC) | |
Csatlakozási terv (KOP/LD) | |
Funkcionális elem nyelve (FBS/FBD) | |
Strukturált szöveg (ST) | |
Rendszerkövetelmények | |
Műszaki tervező eszköz | PC Worx |
Diagnosztikai eszköz | DIAG+ a 2.00 verziótól |
Alkalmazási interfész | Eszközillesztő felület TCP/IP socket-eken |
Teljesítményfelvétel | típ. 25 W (ventilátormodul nélkül) |
max. 35 W (ventilátormodullal) | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | típ. 24 W (ventilátormodul nélkül) |
típ. 24 W (ventilátormodul nélkül) | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (hullámossággal együtt) |
Tápcsatlakozó | Csavaros kapcsok, dugaszolható |
Jellemző áramfelvétel | 1 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | beépített (akkuval pufferelt) |
COMBICON csatlakozó | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Webszerver | nem |
USB | |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | USB, A típus, dugasz |
Ethernet | |
Buszrendszer | RJ45 |
Interfészek száma | 4 |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s (100 MBit/s (LAN 3.1 és LAN 3.2), 1000 MBit/s (LAN 1, LAN 2)) |
Külső méretek | |
Szélesség / Magasság / Mélység | 122 mm / 182 mm / 173 mm (ventilátor modul nélkül) |
122 mm / 220 mm / 173 mm (ventilátormodullal) |
Szín | antracitszürke (RAL 7016) |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | max. 4 |
Performance Level (PL) | max. e |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | max. 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (Gyártói adatok, UL szempontjából nincs értékelve) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C tengerszint felett 2000 m-ig (40 C°-tól csak ventilátor modullal) |
0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m a tengerszint felett (csak ventilátormodullal) | |
0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m a tengerszint felett (csak ventilátormodullal) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 20g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
Rázkódás (tárolás/szállítás) | 20g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgés (üzemi) | 1g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
Rázkódás (raktározás/szállítás) | 1g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 60 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 4000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2404577 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRAABC |
Termékkulcs | DRAABC |
Katalógus oldalszáma | 53. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4055626443966 |
Tömeg/db (csomagolással) | 3 274,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3 249 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Kompatibilis termékek
-
AX OPC SERVER - Illesztő és interfész-szoftver 2985945
-
RFC FAN MODULE - Ventillátor 2404085
-
PC WORX DEMO - Programozó szoftver 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Programozó szoftver 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Rövid áttekintő 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Rövid áttekintő 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Programozó szoftver 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Programozó szoftver 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programozó szoftver 2700442
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memória 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memória 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701190
Az Ön előnyei
Kényelmes kezelés az érintőképernyős kijelzőn keresztül
Modern kommunikáció SCADA rendszerekkel az OPC-UA révén
Kommunikáció maximum három elválasztott alhálózattal
Számításigényes alkalmazások gyors feldolgozása
A legújabb PROFIsafe profillal ellátott résztvevők üzemeltetése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51