Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ILC 200 IB - Vezérlő
2729800

Inline vezérlő, csatlakozó és feliratozó mező nélkül. A vezérlőt a standard Inline buszcsatoló helyére szerelik fel. A készülék egy buszcsatolóhoz hasonlóan kapcsolja össze az állomást a magasabb szintű INTERBUS hálózattal.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors bemenetek megszakításkezelési, eseményszámlálási és periódusmérési célra.
24V-os nagy sebességű kimenetek impulzusszélesség-moduláció céljára