Az AXC F 3 FAN modul az AXC F 3152 vezérlőkre dugaszolható ventilátormodul, célja a készülék hőmérsékletének csökkentése. A ventilátor bekapcsolását és fordulatszámát a hőmérséklet szerint vezérli a rendszer. Ez garantálja a hosszú élettartamot. Az alkalmazásra alapozott felügyelet lehetővé teszi az öregedési jelenségek korai felismerését, lehetővé téve ezáltal a ventilátor kicserélését, még mielőtt az kiesik.
AXC F 3 FAN MODULE
-
Ventillátor
1173450
Ventilátormodul az AXC F 3152 típushoz
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Csökkenti az AXC F 3152 hőterhelését
Lehetővé teszi az AXC F 3152 megbízható üzemelését szűkös helyviszonyok között vagy nagy környezeti hőmérsékletek esetén.
A szellőző állapotát alkalmazással ki lehet olvasni annak érdekében, hogy kellő időben fel lehessen ismerni a szellőző öregedésének hatásait.
Automatikus hőmérsékletvezérelt üzemelés