UISLKG 16 - Védővezetős installációs kapocs
0443052

Védővezetős installációs kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 25 mm2, rögzítési mód: PE-láb M4 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az USLKG 1,5 N - USLKG 16N standard védővezető-kapcsok a nullavezető-gyűjtősínnel együtt alkalmazhatók