Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MSLKG 2,5 - Védővezető kapocs
0452027

Védővezető kapocs, Azonos alakú átvezető kapcsok sorolásakor > 250 V szigetelési feszültség esetén leválasztó lemezt kell alkalmazni., csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, rögzítési mód: PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek