Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MSLK 4 - Védővezető kapocs
1410013

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: ezüst

Termékrészletek









Kompatibilis termékek