MBK 2,5/E BU - Miniatűr átvezetőkapocs
1414019

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A tartozékok kínálata elválasztó lapokkal, részelválasztó lapokkal és vizsgálóaljzatokkal válik teljessé
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével