ME MAX B-22,5 FRBK - Vakdugó
2915054

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz, szélesség: 20 mm, magasság: 21,6 mm, mélység: 8,1 mm, szín: szürkésbarna (hasonló RAL 8019)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért