Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FBP-2/B14 - Vakdugasz
3069501

Vakdugasz, VDE-kódolású, B14 típusú, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 146,7 mm, magasság: 81 mm, pólusszám: 14, szín: szürke, szerelési mód: Alapsávba dugaszolható

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Vakdugasz FAME... számára, a vizsgálóblokk védelem céljából történő lezárására szolgál kihúzott vizsgálócsatlakozó esetén