PV-SET 4ST/1000DC/13A
-
Túlfeszültség-védelmi készülék, készlet
2800600
Túlfeszültség-védelem IP65-ös házban inverter DC-oldalára négyágú fotoelektromos berendezésekhez, 1000 V DC feszültségig.
Termékrészletek
IEC vizsgálati osztály | PV T2 |
Kialakítás | Installációs készülékház |
Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
IN névleges áramerősség | 4x 8 A DC |
Kijelző / távjelzés | |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező, 1 pólusú |
Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Üzemi áram | 5 mA AC ... 1,5 A |
1,5 A DC |
Csatlakozási mód | MC 1,5/3 |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
Meghúzási nyomaték | 4 lbf-in. |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Szélesség | 200 mm |
Magasság | 200 mm |
Mélység | 122 mm |
Osztásegység | 9 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 (Gehäuse / Deckel) |
Véglap anyaga | Polikarbonát, átlátszó |
Készülékház anyaga | Üvegszálas erősítésű polikarbonát |
Csatlakozó anyaga | PA |
Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Földelőáram IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
Védelmi szint Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
Védelmi szint Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
Maradékfeszültség Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Maradékfeszültség Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Maradékfeszültség Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Reakcióidő tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
Reakcióidő tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
Méretezési feszültséglökés-szilárdság Uimp | 6 kV |
Rövidzárlati áram ISCSTC | 4x 8 A DC |
Üresjárási feszültség UOCSTC | 830 V DC (Szolárgenerátor) |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
Maximális levezetési lökőáram Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
Maximális levezetési lökőáram Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Reakcióidő tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
Reakcióidő tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
Ajánlott előtétbiztosíték legfeljebb | nem szükséges |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Szigetelési ellenállás Riso | > 5 GΩ (500 V DC esetén) |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
Maradékfeszültség Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Maradékfeszültség Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Maradékfeszültség Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
Földelőáram IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 250 µA AC | |
Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
Védelmi szint Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
Védelmi szint Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP65 | |
Környezeti feltételek | A, B |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
Magassági viszony | max. 2000 m |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN 50539-11 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61439-2 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 50539-11 |
Megjegyzés | Túlfeszültség-védelem |
Szerelési mód | AP/falra szerelhető |
Beépítési pozíció | Csatlakozások lefelé |
Cikkszám | 2800600 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL1341 |
GTIN | 4046356607148 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 657,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 657,2 g |
Származási ország | DE |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51