CF-UB-280DC-SB-SET
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2839541
Túlfeszültség-védelmi adapter cserélhető túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: N-Connector csatlakozó-aljzat, N-ről F-re Connector adapterrel.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez |
IEC vizsgálati osztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Közdugasz |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Csatlakozási mód | F csatlakozó |
Szélesség | 25 mm |
Magasság | 25 mm |
Mélység | 72 mm |
Tömítés anyaga | Szilikon |
Készülékház anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Készülékház felületének anyaga | Ni |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Belső vezető anyaga | CuZn |
Belső vezető felületének anyaga | arany |
Szigetelőtest anyaga | PTFE |
Rugós érintkező anyaga | CuSn |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 280 V DC |
195 V AC | |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 20 kA |
Összegáram-lökés (8/20) µs | 20 kA |
Összegáram-lökés (10/350) µs | 2,5 kA |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 20 kA |
névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-árnyékolás) | 100 A |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 900 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 900 V |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (ér-árnyékoló) | ≤ 100 ns |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (árnyékolás) az 50 Ω-os rendszerben | > 2 GHz |
Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Kapacitás (ér-föld) | típ. 1,5 pF |
Kapacitás, aszimmetrikus (árnyékolás) | típ. 1,5 pF |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | 2000 m |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21/A1 |
Megjegyzés | 2008 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21/A1 |
Megjegyzés | 2009 |
Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
Cikkszám | 2839541 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
Tömeg/db (csomagolással) | 198 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 189,5 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51