CTM 1X2- 12DC - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2838597

LSA-PLUS dugasz kettősvezeték-védelemmel földpotenciálmentes üzemű jeláramkörökhöz. Névleges feszültség: 12 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a moduláris védelmi dugasszal
Az illesztett csatlakozástechnikával LSA-PLUS bontó- és kapcsolósorokban vagy a CT-TERMIBLOCK-ban alkalmazhatók