CT 10-2PE/FS-24 - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2807955

LSA-PLUS dugasz (COMTRAB CT 10) durva és finom túlfeszültség-védelemmel, 10 földpotenciál-független jeláramkörhöz. Névleges feszültség: 24 V DC. Kialakítás: 10 érpár

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a moduláris védelmi dugasszal
Az illesztett csatlakozástechnikával LSA-PLUS bontó- és kapcsolósorokban vagy a CT-TERMIBLOCK-ban alkalmazhatók