DT-UFB-IB-RB0
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2800056
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel 5 vezeték-terepibusz bemenethez. Csatlakozás: D-SUB 9 aljzat - dugasz. Alternatív megoldásként kalapsínre pattintható. D-SUB 9-es csatlakozású 1 méteres vezetékkel.
Termékrészletek
| Termékcsalád | DATATRAB |
| IEC vizsgálati osztály | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz a kalapsínre való szereléshez |
| Pólusszám | 5 |
| Modulonkénti érpár | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Mélység | 63 mm |
| Szín | ezüstszínű |
| fekete (RAL 9005) | |
| Készülékház anyaga | Cink-présöntvény |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 5,8 V DC |
| Méretezési áram | ≤ 180 mA (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | ≤ 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | ≤ 5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 700 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 15 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 700 V |
| A kimeneti feszültség korlátozása 1 kV/µs-os tüske esetén (ér-jeltest), sztatikus | ≤ 15 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 25 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 55 V |
| Maradékfeszültség In esetén (ér-jeltest) | ≤ 25 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 60 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,5 dB (≤ 5 MHz/150 Ω) |
| típ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 100 Ω-os rendszerben | ≥ 100 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | ≥ 100 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 20 pF |
| Ellenállás áganként | típ. 7 Ω |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE követelményosztály | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szerelési mód | Csatlakozásspecifikus közdugasz és 35 mm-es hordozósín |
| Cikkszám | 2800056 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3112 |
| Termékkulcs | CL3112 |
| GTIN | 4046356462723 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 440,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 436 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e20d13e8-0025-4ffe-a364-bbff4acfee36 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű hálózatba kapcsolás a D-SUB csatlakozóval
Az illesztett védőkapcsolásnak köszönhetően nem befolyásolja a jelet
Kapcsolószekrényhez megfelelő beépítés a földelőcsatlakozó-adapter eltávolításával lehetséges
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51