DT-LAN-CAT.6A
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2908726
EA (CAT6A) osztályú túlfeszültség-védelem, gigabites ethernet (10 Gbit/s-ig), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1 hálózatokhoz. Alkalmas „Mode A” és „Mode B” Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) hálózatokhoz. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és NS 35 kalapsínekhez való földelt rögzítőlábbal.
Termékrészletek
| Termékcsalád | DATATRAB |
| IEC vizsgálati osztály | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz a kalapsínre való szereléshez |
| Pólusszám | 8 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Modulonkénti érpár | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 102 mm |
| Mélység | 63,5 mm |
| Szín | ezüstszínű |
| Készülékház anyaga | Cink-présöntvény |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-ér) | ≤ 3,3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| Méretezési áram | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 400 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 100 A |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 2 kA (jelpáronként) |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 1 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-ér) | ≤ 40 A |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-föld) | ≤ 160 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 85 V (PoE) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 700 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 9 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 700 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | ≤ 1 dB (100 MHz-ig / közvetlen mérés) |
| ≤ 1 dB (250 MHz-ig / közvetlen mérés) | |
| ≤ 3 dB (500 MHz-ig / közvetlen mérés) | |
| Keresztirányú csillapítás | ≥ 35 dB (250 MHz / 100 Ω / Link) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω / Hivatkozás) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω / Hivatkozás) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz / 100 Ω / közvetlen mérés) | |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 12 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 2 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 85 % |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50173-1 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| Megjegyzés | 2006 |
| Szerelési mód | Csatlakozásspecifikus közdugasz és 35 mm-es hordozósín |
| Cikkszám | 2908726 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3112 |
| Termékkulcs | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 314,857 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 314,1 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kapcsolószekrényhez megfelelő beépítés a földelőcsatlakozó-adapter eltávolításával lehetséges
6 nagysebességű adathálózat kategóriájára használható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51