D-LAN-19"-16
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2880147
19" fiók 16 túlfeszültség-védett adatcsatlakozóval Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI Class D/EN 50173 (CAT5e) hálózatokhoz, csatlakozás a védőeszközhöz: RJ45 aljzatok.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékos az alacsony beépítési magasság révén (1 ME)
Egyszerű hálózatba kapcsolás az RJ45-ös csatlakozóval
1 Gbit/s-ig alkalmazható az illesztett védőkapcsolásnak köszönhetően
Egyszerűen bővíthető a moduláris kialakításnak köszönhetően