CTM 1X2-110AC
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2838539
LSA-PLUS dugasz (COMTRAB CTM) földpotenciál-mentesen meghajtott jeláramkörökhöz, analóg és digitális telekommunikációs interfészek egy kettős erének védelmére (max. 50 Mbit/s). Névleges feszültség: 110 V AC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | COMTRAB |
| IEC vizsgálati osztály | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | LSA-PLUS modulok |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól: | következő szoftververziótól: 1.10 |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 110 V AC |
| Csatlakozási mód | COMTRAB-TERMIBLOCK-ba és LSA-Plus bontó- és kapcsolósorba dugaszolható |
| Átviteli sebesség | 42 MBit/s |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 9,4 mm |
| Magasság | 21 mm |
| Mélység | 52,4 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| rézszínű | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 110 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 60 V DC |
| 125 V AC | |
| Méretezési áram | 380 mA AC (25 °C) |
| 150 mA DC (25 °C) | |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA (a jeláramkörben) |
| Földelőáram IPE | ≤ 2 µA (áganként) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 1 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 100 A |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 100 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 260 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 800 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 10 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 55 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 10 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-föld) | ≤ 12 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 260 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 260 V (C3 - 100 A) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-ér) | ≤ 10 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 10 V (C3 - 100 A) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,3 dB (≤ 1,8 MHz / 100 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 100 Ω-os rendszerben | típ. 20 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 100 pF |
| Ellenállás áganként | 3,3 Ω 20 % |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 150 mA (T / IEC 60127-2/3) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-föld) | 5 A - 1 s |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 75 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Szerelési mód | CT-TERMIBLOCK és LSA-PLUS-bontósávon |
| Cikkszám | 2838539 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3211 |
| Termékkulcs | CL3211 |
| GTIN | 4017918819569 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 9,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,9 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 175f04d9-e65e-4189-a01e-f824d657583b |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,78 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a moduláris védelmi dugasszal
Az illesztett csatlakozástechnikával LSA-PLUS bontó- és kapcsolósorokban vagy a CT-TERMIBLOCK-ban alkalmazhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51