FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver
1334210

Multimódusú SFP+ adó-vevő max. 1 Gbit/s átviteli sebességig 500 m távolságra, 850 nm hullámhosszal, ipari hőmérséklet-tartománnyal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximális rugalmasság a gyártóktól független Multi Source Agreement (MSA) révén
A berendezések maximális rendelkezésre állása az üzem közbeni pug and play cserélhetőségnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
A legkiválóbb minőségű adatátvitel
Zavarmantes adatátvitel EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Megbízható adatátvitel kiterjesztett hőmérséklet-tartományban