FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET
-
Transceiver
1334214
Multimódusú SFP+ adó-vevő max. 10 Gbit/s sebességig 500 m távolságra 850 nm hullámhosszal, kibővített hőmérséklet-tartománnyal
Termékrészletek
Szélesség | 13,7 mm |
Magasság | 13 mm |
Hossz | 57,3 mm |
Készülékház anyaga | Fém |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Hullámhossz | 850 nm |
Terméktípus | SFP modul |
Kialakítás | SFP Modul |
Profil | LC-Duplex |
Csomagolás módja | Dobozos csomagolás |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Csatlakozási mód | SFP-slotba történő betolásra |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 55 °C |
Lézerosztály | 1 |
Cikkszám | 1334214 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNACG |
Termékkulcs | ABNJAC |
GTIN | 4063151633516 |
Tömeg/db (csomagolással) | 34,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,9 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Optikai patchkábel 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Optikai patchkábel 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Optikai patchkábel 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Optikai patchkábel 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Optikai patchkábel 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Optikai patchkábel 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Optikai patchkábel 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Optikai patchkábel 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Optikai patchkábel 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Optikai patchkábel 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Optikai patchkábel 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Optikai patchkábel 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Optikai patchkábel 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Optikai patchkábel 1405696
Az Ön előnyei
Maximális rugalmasság a gyártóktól független Multi Source Agreement (MSA) révén
A berendezések maximális rendelkezésre állása az üzem közbeni pug and play cserélhetőségnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
A legkiválóbb minőségű adatátvitel
Zavarmantes adatátvitel EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Megbízható adatátvitel kiterjesztett hőmérséklet-tartományban
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51