A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni.
Tömítés anyaga
FKM
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-40 °C ... 105 °C
Cikkszám
1426211
Csomagolási egység
100 Darab
Minimális rendelési mennyiség
100 Darab
Értékesítési kulcs
ABQZCA
Termékkulcs
ABQZCA
GTIN
4055626456232
Tömeg/db (csomagolással)
0,1 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
0,08 g
Vámtarifaszám
40169300
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat