TMC 3 F1 122 16,0A
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0915263
Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 3-pólusú, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, névleges áram: 16 A, névleges feszültség: 250 V, kioldó karakterisztika: F1 (gyors), biztosító típusa: Automata, szerelési mód: Kalapsín: 35 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Termomágneses készülékvédő kapcsolók |
Termékcsalád | TMC |
Pólusszám | 3 |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 2 |
Potenciálok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Biztosító típusa | Automata |
Maximális terhelőáram | 1 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték - főérintkező) |
1 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén - segédérintkező) | |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Kapcsolási képesség ICN | 400 A, 0,2 - 5 A névleges áramokra |
800 A, 6 - 16 A névleges áramokra | |
Általános adatok | |
Biztosító | F1 (gyors) |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
2 nyitóérintkező |
Maximális terhelőáram | 1 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték - főérintkező) |
1 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén - segédérintkező) | |
Főérintkező | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V AC |
65 V DC | |
Segédérintkező | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V AC |
65 V DC |
Méretrajz |
|
Szélesség | 37,5 mm |
Magasság | 82,5 mm |
Mélység | 96 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA-F |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 0915263 |
Csomagolási egység | 2 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | 04 |
Termékkulcs | CLA121 |
Katalógus oldalszáma | 282. (CL-2002) oldal |
GTIN | 4017918009946 |
Tömeg/db (csomagolással) | 187,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 187,22 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51