TMC 2 M1 110 2,0A - Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0915467

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 2-pólusú, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, névleges áram: 2 A, névleges feszültség: 250 V, kioldó karakterisztika: M1 (közepesen lomha), biztosító típusa: Automata, szerelési mód: Kalapsín: 35 mm, méretezési áram: 2 A

Termékrészletek






Kompatibilis termékek