TMC 1 M1 200 12,0A
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0914714
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
Termékrészletek
Terméktípus | Termomágneses készülékvédő kapcsolók |
Termékcsalád | TMC |
Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Biztosító típusa | Automata |
Általános adatok | |
Méretezési feszültség | 250 V AC |
65 V DC | |
Méretezési áram IN | 12 A |
Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
Szigetelési ellenállás Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Segédáramkör | 240 V AC / 1 A (indukciószegény) |
65 V AC / 1 A (indukciószegény) | |
Kioldás módja | TM (termomágneses) |
Készülékellenállás | 0,02 Ω |
Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Rövidzárlati kapcsolóképesség | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Átütési szilárdság | 3000 V AC (Tevékenységi terület) |
3000 V AC (Fő- a segédáramkörhöz) | |
Ciklus legfeljebb | 10000 (1 x In esetén, induktív) |
Biztosító | M1 (közepesen lomha) |
Érintkező kivitele | 1 nyitóérintkező |
Főérintkező | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 12 A |
Névleges feszültség | 250 V AC |
65 V DC | |
Segédérintkező | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Névleges áram | 12 A |
Névleges feszültség | 250 V AC |
65 V DC |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 82,5 mm |
Mélység | 96 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-2 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Szigetelőanyag | PA66 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP30 (Tevékenységi terület) |
IP20 (Csatlakozó terület) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
Nedvességpróba | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Szabványok / rendelkezések | EN 60934 |
Szabványok / rendelkezések | UL 1077 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 0914714 |
Csomagolási egység | 6 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 6 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | 04 |
Termékkulcs | CLA121 |
GTIN | 4017918009397 |
Tömeg/db (csomagolással) | 62,94 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 60,8 g |
Származási ország | DE |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51