QUINT-PS-230AC/24DC/ 2,5
-
Tápellátás
2939153
Tápegység, bemeneti oldalon szaggatott, bemenet 230 V AC, kimenet 24 V DC/2,5 A
Termékrészletek
AC üzem | |
Bemeneti feszültség | 230 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 187 V AC ... 264 V AC |
Bementi feszültség tartomány AC | 187 V AC ... 264 V AC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 6,3 A (25 °C-nál) |
Frekvenciatartomány AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms |
Áramfelvétel | kb. 0,45 A |
Bemeneti biztosító | 2,5 A (lomha, belül beforrasztott) |
Hatásfok | > 86 % |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1,5 % (jellemzően) |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | Fix feszültség |
Névleges kimeneti áram (IN) | 2,5 A |
Hullámosság | 150 mVSS |
Üresjárati kapcsolási csúcs | 100 mVSS (1,2 MHz sávszélesség) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 3 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 12 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, redundáns rendszerek kialakításához és a teljesítmény növeléséhez |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Üzemi feszültség kijelző | LED |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 1,8 kV (Darabvizsgálat) |
3 kV (Típusvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Szélesség | 141 mm |
Magasság | 78 mm |
Mélység | 87 mm |
Szerelési útmutató | sorolható: függőlegesen 10 cm-es távolságban, vízszintesen távolság nélkül |
Beépítési pozíció | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
Tokozat anyaga | Fém |
A készülékház kivitele | Rozsdamentes acél lemez, zárt |
Az oldalelemek kivitele | ABS V0, szín: zöld |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (UL 50 °C-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | lehet 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
Cikkszám | 2939153 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CMPP13 |
GTIN | 4017918148065 |
Tömeg/db (csomagolással) | 902,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 902,7 g |
Származási ország | SK |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51