Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TRIO-PS/3AC/24DC/20 - Tápellátás
2866394

Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A harmadik negatív kapocs földelő kapocsként történő használata minimalizálja a szerelési költségeket
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és -25 ill. +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Maximális üzembiztonság a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és a maximum 300 V AC átütési szilárdságnak köszönhetően
Feszültségesések kiegyenlítése előlapról beállítható kimeneti feszültséggel