TRIO-PS/3AC/24DC/10 - Tápellátás
2866459

Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A harmadik negatív kapocs földelő kapocsként történő használata minimalizálja a szerelési költségeket
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és -25 ill. +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Maximális üzembiztonság a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és a maximum 300 V AC átütési szilárdságnak köszönhetően
Feszültségesések kiegyenlítése előlapról beállítható kimeneti feszültséggel