TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - Tápellátás
1039829

Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, IP67-es présöntvény házban, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 24 V DC/20 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A közvetlenül a fogyasztóra telepítés vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
A robusztus kialakítás (présöntött alumínium ház) szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) mellett is garantálja a berendezések magas fokú rendelkezésre állását
Nagy terhelések megbízható indítása dinamikus boost használatával
Nagy hatásfok (> 93 %) a csekély teljesítményveszteségek révén