Áramellátás AS-Interface rendszerekhez. Az AS-Interface rendszerek ellátása speciális, 29,5 V - 31,6 V DC kimeneti feszültségtartományú modulokkal történik. Az AS-i rendszer ezen kívül egy adatcsatolás-mentesítő hálózatot is igényel a tápegységben a kommunikációs jelek energiavezetékre való átvihetőségéhez. Az ASI QUINT 100-240/2.4 EFD egy AS-i rendszer ellátására képes 2,4 A-ig.
Biztonság automatikus földzárlat-felismeréssel: Ha egy AS-i rendszerben két földzárlat fordul elő, az a gépek szándékolatlan elindulásához vagy leállíthatatlanságához vezethet. Az ASI QUINT beépített földzárlatfigyelő funkcióval rendelkezik. A földzárlatot LED és jelzőkimenet jelzi.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Tápellátás
2736699
Tápegység AS-Interface-hez, 4.8 A, integrált földzárlatfigyelő, IP20 védettség
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0079UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528ASI-Interface
Engedély azonosítója: 56301/ 14.06.04Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A felmodulált adatfolyamok zavartalanságát beépített szűrők szavatolják
A szekunder oldali rövidzárlatokat beépített földzárlat-felügyelet jelzi
Széles bemeneti tartomány az összes szokásos AC és DC hálózaton történő üzemhez