SAC-4P-25,0-PUR /M12FSS PE SH
-
Táp-vezeték
1419219
Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: 25 m, váltakozó áramhoz, 12 A/690 V-ig
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében