PV-CF-C-HSG
-
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó
1622661
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm
Termékrészletek
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. |
Terméktípus | Fotoelektromos dugaszolható csatlakozó |
Termékcsalád | SUNCLIX |
Pólusszám | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési feszültség (III/2) | 1500 V |
ATD névleges feszültség | 1500 V |
Méretezési átültési szilárdság | 16 kV |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 12 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 12 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 16 kV |
Méretezési áram (2,5 mm²) | 20 A |
Méretezési áram (4,0 mm²) | 30 A |
Méretezési áram (6,0 mm²) | 35 A |
Átmeneti ellenállás | ≤ 0,45 mΩ |
Átmeneti ellenállás | < 0,3 mΩ (Krimpérintkező/krimpérintkező) |
Csatlakozási mód | Krimpelés |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 3 ... 3,2 Nm |
Méretrajz |
|
Szélesség | 23,6 mm |
Magasság | 23,6 mm |
Hossz | 72,8 mm |
Szín | fekete |
A készülékházrész színe | black |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Szigetelőanyag | mPPE |
Érintkezőfelület | Ezüst Ag |
Készülékház anyaga | PPE |
Kábeltömítés anyaga | EPDM |
Érintkező anyaga | Cu |
Érintkezőfelület anyaga | Ag |
Érintkezőtartó anyaga | PPE |
O-gyűrű anyaga | Silopren LSR 2660 |
Tömszelence anyaga | PPE |
Vezetéktípus | H1Z2Z2-K vezetékek |
Vezeték külső átmérője | 5,5 mm ... 8 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,5 mm ... 8 mm |
Elemi ér, keresztmetszet | 2,5 mm² 6 mm² |
A vezeték kihúzóereje | > 80 N (IEC 62852:2014) |
Vezeték külső átmérője | 5,50 mm 8,00 mm |
Mechanikai adatok | |
Vezeték külső átmérője | 5,50 mm 8,00 mm |
Csatlakoztatási ciklus | 100 |
Dugaszerő | 45 N ±10 N |
Húzóerő | 250 N ±50 N (reteszelt állapotban) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (dugaszolt állapotban) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Védettség | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -25 °C ... 50 °C |
Cikkszám | 1622661 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ABLBBB |
Termékkulcs | ABLBBB |
GTIN | 4055626056418 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,47 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,815 g |
Vámtarifaszám | 85359000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Triphenyl phosphate (CAS-sz.: 115-86-6) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kiváló minőségű anyagok nagy megbízhatóságot és hosszú távú stabilitást szavatolnak
Maximális rendszerhatékonyság a bevált, csekély veszteségű SUNCLIX érintkezők révén
A nemzetközi engedélyek világméretű alkalmazást tesznek lehetővé.
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51