VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB5
-
Megjelenítő szoftver
1337652
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez Alarm Statistics, Alarm Dispatcher és 5 webkliens funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során. További 2 közvetlen illesztőszoftver csatlakoztatható.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hozzáférési védelem felhasználó menedzsmenttel
Teljesen méretezhető folyamatábrák egy dizájn különböző készülékeken és képernyő méreteken való alkalmazására
A szoftver és a projektek több nyelven is kezelhetők a unicode-támogatásnak és online-átkapcsolásnak köszönhetően
Teljes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) funkcionalitás megjelenítéssel, trend-ábrázolással és riasztás-menedzsmenttel
Vezérlőcsatlakoztatás POC-vel és 2 közvetlen meghajtóval
A meghajtónak a vezérlőre való közvetlen csatlakoztatása, pl. a Siemens S7 vagy Modbus/TCP és Modbus/RTU által
Adatnaplózás, trendábrázolás és receptkezelés
A parancsfájlok VBA-ban és IL-ben készíthetők el.