PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Szilárdtest relémodul
2967507
PLC-INTERFACE kimeneti funkciókhoz, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../ACT alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 3 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,2 W |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 8,5 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 20 µs (UN) |
Tipikus kikapcsolási idő | 300 µs (UN) |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda | |
Átviteli frekvencia | 300 Hz |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 33 V DC |
Tartós határáram | 3 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Maximális bekapcsolási áram | 15 A (10 ms) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 200 mV |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2967507 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6223 |
Termékkulcs | DK6223 |
GTIN | 4017918165895 |
Tömeg/db (csomagolással) | 30,04 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 28,2 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Rendszercsatlakozás 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Rendszercsatlakozás 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Rendszercsatlakozás 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2966595
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2966595
Az Ön előnyei
Az aktor közvetlen csatlakoztatása a relémodulon
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
Akár 60 % időmegtakarítás
A kiegészítő sorkapcsok elhagyhatók
Relémodulok a DIN EN 50178 szabvány szerinti biztonsági leválasztással a tekercs és az érintkező között
Akár 80 % helymegtakarítás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51