PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Szilárdtest relémodul
2902963
Bemeneti félvezetőrelé, átviteli frekvencia: 100 kHz, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 5 V DC, kimenet: 4 - 30 V DC/50 mA
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | 100 kHz-es bemeneti optocsatoló |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,04 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Bemeneti feszültség UN | 5 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 4 V DC ... 6 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | < 0,4 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | > 0,8 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 7 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 1,5 µs |
| Tipikus kikapcsolási idő | 2 µs |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 14 V |
| Átviteli frekvencia | 100 kHz |
| Megnevezés | Kimeneti adatok |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 4 V DC ... 30 V DC |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Nyugalmi áram | 4,3 mA |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 35 V |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 0,5 V |
| Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 86 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 75 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902963 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6235 |
| Termékkulcs | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 43,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,6 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51